Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency Lighting Gennius
Normagrup

Emergency Lighting Gennius

Google-Übersetzung,

GENNIUS: Design und Funktionalität in jedem Detail.

Die Notbeleuchtungsserie GENNIUS zeichnet sich durch die perfekte Balance zwischen Ästhetik und Leistung aus. Ihre elegante Form verbirgt bis zu vier M20-Einführungen (zwei mit Vorstanzungen für eine einfache Installation), die bei der Halbeinbaumontage verborgen bleiben.

Doch die wahre Stärke von GENNIUS liegt in den unsichtbaren Details: Dank des Gummizubehörs bietet es Schutzart IP68 und Stoßfestigkeit IK10 und ist damit eine robuste und zuverlässige Lösung für jede Umgebung. Unser Forschungs- und Entwicklungsteam hat die Installation so einfach wie möglich gestaltet und Schnellanschlussklemmen sowie ausreichend Platz für die Kabelführung in der Leuchte integriert.

Das Modell GENNIUS LENS behält alle technischen Funktionen der Standardversion bei, optimiert jedoch die Lichtverteilung und erweitert den Abstand auf bis zu 14 Meter für eine effizientere Einheit.

Highlights:

  • Elegantes Design mit versteckten M20-Einführungen (2 mit Vorstanzungen)
  • Schutzart IP68 mit Gummizubehör
  • Stoßfestigkeit IK10 für extreme Haltbarkeit
  • Schnellanschlussklemmenblöcke für eine schnellere Installation
  • Geräumiges Innendesign für einfachere Kabelhandhabung
  • Modell GENNIUS LENS: optimierte Optik mit bis zu 14 m Abstand
Technische Spezifikation
  • Referenznummeralumbrado-emergencia-gennius
  • ProduktfamilieGennius
  • ProduktgruppeAlumbrado emergencia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)59
  • Breite (mm)313
  • Tiefe (mm)160
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001957
  • ETIM-NameEmergency luminaire
  • Klassifizierung26 52 00
  • Format2014TitelEmergency Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 13
  • OmniClassTitelEmergency Lighting