Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLANK BOX    BB-8200
Archiviert

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBB-8200
  • ProduktfamilieFire Products
  • ProduktgruppeAntincendio
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)369.8
  • Breite (mm)445.7
  • Tiefe (mm)111
Verwandt
  • HauptmaterialSteel, Sherardized
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit