Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America
nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America
nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America
    Chemelex
    Archiviert

    nVent CADDY Seismic Cable Braces - North America

    nVent CADDY cable bracing is a simple seismic bracing method for mechanical, electrical, plumbing (MEP) and fire sprinkler systems—including CPVC pipe systems. Cable bracing has no brace length limitation and is the only option when brace lengths exceed 9 feet 7 inches (3 m) for strut or when confined/crowded spaces make rigid systems difficult to install. The system includes steel cable assemblies compliant with all ASCE® 19 requirements, which includes patented attachment fittings, swaged oval sleeves with related tools, as well as pre-assembled kits.

    Spezifikation
      • Color-coded cable conforms to IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 and NFPA® 13 requirements for field identification of cable size and strength
      • UL® Listed
      • Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
      • Patented sway brace fittings and rod stiffener clips
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercaddy-seismic-cable-braces-north-america
    • ProduktfamilienVent CADDY
    • ProduktgruppeSeismic Bracing Systems
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
    • OmniClassNummer23-19 29 19 11
    • OmniClassTitelSound, Vibration and Seismic Control Products
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit