Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem C-910-485 Heat Tracing Control (North America)
Chemelex

Raychem C-910-485 Heat Tracing Control (North America)

Google-Übersetzung,

910er Serie, C910-485 Controller

Das Raychem C910-485 ist ein kompaktes, mikroprozessorgesteuertes Einpunkt-Überwachungs- und Steuerungssystem für gewerbliche Begleitheizungsanlagen mit integriertem Fehlerstromschutz. Es überwacht und alarmiert bei zu hohen und zu niedrigen Temperaturen, zu niedrigem Strom und Fehlerströmen und verfügt über ein RS-485-Kommunikationsmodul zur Fernkonfiguration, -steuerung und -überwachung über ein Gebäudeleitsystem (GLT).

Spezifikation
  • Features

    • Simple to install, program and operate, right from the box, with no field assembly
    • Alarm conditions and programming settings are easy to interpret on the full-text front panel
    • Extensive control, monitoring, alarm, communications and protocol gateway capabilities
    • Supports Modbus® protocol and includes an RS-485 communications interface
    • Enclosure: NEMA 4X, FRP
    • Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free

    Specifications

    Current Rating: 30 A

    Depth (D): 6.25 in

    Height (H): 10 in

    IP Rating: 4X

    Material: FRP

    Supply Voltage: 120 - 277 V

    Width (W): 8.5 in

Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-c910-na
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeHeat Tracing - Single-point Controller
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • ETIM-CodeEC002063
  • ETIM-NameAccessories for heating cables
  • Klassifizierung21 05 33
  • Format2014TitelHeat Tracing for Fire-Suppression Piping
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA