Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem Rayclic Connection Kits (North America)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (North America)

Google-Übersetzung,

RayClic-Verbindungsset

Das Raychem RayClic-Verbindungssystem ist ein einfaches, schnelles und zuverlässiges Verbindungsset, das für ausgewählte selbstregulierende Heizkabel der Serien Raychem XL-Trace, IceStop und HWAT entwickelt wurde. Heißluftpistolen oder das Abisolieren von Drähten sind nicht erforderlich, da die elektrische Verbindung mittels Schneidklemmtechnik hergestellt wird.

Spezifikation
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 30 A

    Max Exposure Temperature: 150 °F

    Voltage Rating: 120 - 277 V

Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-rayclic-na
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
  • ETIM-CodeEC002063
  • ETIM-NameAccessories for heating cables
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical connection boxes
  • OmniClassNummer23-35 33 15
  • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA