Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk

    Google-Übersetzung,

    OFM ESS-1012 Essentials Collection Schreibtisch mit 2 Schubladen und solider Platte.

    In der Kollektion Essentials by OFM trifft Qualität auf Wert. Der Schreibtisch ESS-1012 zeichnet sich durch ein klares, modernes Design und eine realistische Holzmaserung mit subtiler Textur aus. Die beiden breiten Schubladen eignen sich perfekt für die Aufbewahrung von Büromaterial, Papierkram und mehr. Eine großzügige Schreibtischfläche von 19 5/8" x 43 7/8" bietet Ihnen viel Platz zum Arbeiten, Lernen oder Schaffen. Solide Paneelbeine umfassen eine stabilisierende Sichtblende auf der Rückseite und Nivellierfüße an allen Ecken für eine stabile Arbeitsfläche. Das schlanke Design und der wettbewerbsfähige Preis des ESS-1012 sind einfach zu montieren und machen es zu einer perfekten Ergänzung für jedes Zuhause, Büro, Wohnheim oder Schule. Der Schreibtisch ist 30" hoch und hat eine Tragfähigkeit von 200 lb. Passender mobiler Sockel mit 3 Schubladen ebenfalls erhältlich (separat oder als Set mit dem ESS-1012 erhältlich). Unterstützt durch die lebenslange beschränkte Garantie von Essentials by OFM.

    MODERNER SCHREIBTISCH: Dieser Home-Office-Schreibtisch hat ein klares, modernes Design, das sich gut in jede Umgebung einfügt und gleichzeitig den Platz unter dem Schreibtisch maximiert.
    AUFBEWAHRUNG: Dieser Computertisch verfügt über zwei breite Schubladen, die sich perfekt für die Aufbewahrung von Bürobedarf, Papierkram und mehr eignen.
    LANGLEBIG: Dieser Schreibtisch hat solide Plattenbeine, eine stabilisierende Sichtblende auf der Rückseite und Nivellierfüße an allen Ecken für eine stabile 3/4" dicke Arbeitsfläche.
    GERÄUMIG: Mit einer großen Schreibtischfläche von 19 5/8" x 43 7/8" bietet Ihnen diese Workstation viel Platz für Ihren Laptop, Desktop-Computer, Monitor und mehr.
    HOLZMASERUNG: Die Schreibtischoberfläche hat eine realistische Holzmaserung und eine subtile Textur, um sie zu einer stilvollen Ergänzung für jeden Arbeitsplatz zu machen.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Interior Leg Space: 18.125" x 41.75"
      Overall Depth: 19.75"
      Overall Height: 30"
      Overall Width: 44"
      Carton Size: 7" H x 25" W x 49" L
      Carton Cube: 4.962384
      Ship Weight: 79
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.40.9080
      Ground Shippable: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-ESS-1012-Essentials-Collection-2-Drawer-Solid-Panel-Office-Desk
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeDesks
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)30
    • Breite (Inches)44
    • Tiefe (Inches)19.75
    Verwandt
    • HauptmaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit