Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in

    Google-Übersetzung,

    Komplett gepolstertes Anbau- und Banksofa, 45° oder 90° innen und außen, passt sowohl als Einzelmöbel einzeln als auch als Hufeisen-verbundenes Zweierset usw. Fügen Sie ein gerades Element hinzu und bauen Sie ein Ecksofa, die Auswahl ist groß... Beine standardmäßig in silberweißem und schwarzem Lack und Chrom, andere RAL-Farben auf Anfrage.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. Auf diese Weise können Sie die Kleidung variieren und verschiedene Ausdrucksformen schaffen.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome

      90° INSIDE: 139x139 cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRAIN-S01-sofa-90in
    • ProduktfamilieTRAIN
    • ProduktgruppeSofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)1390
    • Tiefe (mm)1390
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden

    Ähnliche Produkte