Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
EMA S1 Chair
    Ohlson

    EMA S1 Chair

    Google-Übersetzung,

    Ein Stuhl, der sich leicht bewegen und beliebig platzieren lässt. Die niedrigere Rückenhöhe sorgt dafür, dass er in Umgebungen, in denen er gefragt ist, „weniger Platz für das Auge einnimmt“. EMA S1 ist außerdem stapelbar, was die Reinigung erleichtert oder wenn mehr Bodenfläche benötigt wird. Das Gestell ist standardmäßig in Silberlack, Weiß, Schwarz oder Chrom oder jeder RAL-Farbe Ihrer Wahl erhältlich. Außerdem können Filzfüße, Rollen und Kupplungsbeschläge hinzugefügt werden.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. Auf diese Weise können Sie die Kleidung variieren und verschiedene Ausdrucksformen schaffen.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 53 cm

      HEIGHT 78 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard
      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 20 mm / Seat 20 mm

      Fireproof polyether

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEMA-S1
    • ProduktfamilieEMA
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit