Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FENCE B140 Bench
Ohlson

FENCE B140 Bench

Google-Übersetzung,

Eine stilvolle und ästhetische Bank in vier verschiedenen Längen.

Ergänzen Sie die b140 Bank um einen Tisch und die Gedanken schweifen zurück in die Zeit, als der Telefontisch im Flur stand, denn heute dient er vielleicht nur noch als Solitär, an dem man bei einer Tasse Kaffee sitzt.

Leicht zu platzieren, hübsch und charmant mit seiner klumpigen Polsterung in allen erdenklichen Umgebungen.

Die Gestelle sind zudem die Basis für passende Tische in diesen Maßen oder kurz gesagt auch als reine Sitzbank.

Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder oder Leder unserer skandinavischen Lieferanten, passen Sie die Farbe des Ständers individuell an oder nutzen Sie unsere Standardfarben in Silbergrau, Weiß oder Schwarz.

Spezifikation
  • SEAT HEIGHT 46 cm

    DEPTH 55 cm

    WIDTH 140 cm

    STAND

    Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

    Optional RAL on request

    PADDING

    Fully covered with fire-resistant polyether

    Table top in ash veneer

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFENCE-b140-bench
  • ProduktfamilieFENCE
  • ProduktgruppeBench
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)460
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit