Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
FENCE M55 Armchair
    Ohlson

    FENCE M55 Armchair

    Google-Übersetzung,

    Ein schöner und angenehmer Sessel mit oder ohne Armlehnen oder als Eckteil (mit Armlehne), der mit seiner minimalen Gesamttiefe sehr platzsparend ist, ohne dass der gute Sitzkomfort darunter leidet. Wählen Sie ohne, mit einer oder zwei Armlehnen. Mehrere Sessel lassen sich mit Verbindungsbeschlägen in einer Reihe zusammenstellen oder zusammen mit Sofas etc. platzieren.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder oder Leder unserer skandinavischen Lieferanten, passen Sie die Farbe des Ständers individuell an oder nutzen Sie unsere Standardfarben in Silbergrau, Weiß oder Schwarz.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      HEIGHT 76 cm

      WIDTH 55 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings

      STAND

      Square tube in silver gray - white or black lacquer is standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFENCE-m55-chair
    • ProduktfamilieFENCE
    • ProduktgruppeArmchair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit