Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRAIN B02 Bench sofa
TRAIN B02 Bench sofa
    Ohlson

    TRAIN B02 Bench sofa

    Google-Übersetzung,

    Die Sofabank TRAIN B02 ohne Rückenlehne ist eine gute Ergänzung zur Sofagarnitur TRAIN S02 oder auch als Solitärmöbel geeignet.

    Die Länge der Bank lässt sich je nach Bedarf und Platzangebot komplett verstellen und eignet sich daher perfekt beispielsweise für Wartezimmer und Empfangsbereiche.

    Bei Bedarf kann die Bank am Boden verankert werden.

    Medar ist standardmäßig in Silberweiß- und Schwarzlack erhältlich, andere RAL-Farben auf Anfrage.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder aller unserer skandinavischen Lieferanten, um vielfältige Ausdrucksformen zu schaffen.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 52 cm

      LENGTH 140/160/180/200 cm

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions: Optional RAL, Floor fixed

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      OTHER

      Customizable lengths after quote

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRAIN-B02-bench
    • ProduktfamilieTRAIN
    • ProduktgruppeBench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit