Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)
Ohlson

TRAIN S01 Sectional and bar sofa (sh65)

Google-Übersetzung,

Ein komplett gepolstertes Sofa mit Sitzbank, das sich ideal für Wartezimmer, Empfangsräume und Esszimmer eignet und dessen Länge nach Bedarf angepasst werden kann. Es kann als gerades, L-förmiges oder U-förmiges Sofa gebaut werden und kann beispielsweise mit Armlehnen oder einem Eckteil ausgestattet werden.

Jeder Abschnitt von TRAIN S01 kann vorteilhafterweise in verschiedenen Farben bestellt werden, um ein auffälligeres Ergebnis zu erzielen, und wir können die Länge der geraden Abschnitte ganz an Ihre Bedürfnisse anpassen. Auch mit 45°- und 90°-Innen- und Außenabschnitten erhältlich, mit denen Sie beispielsweise ein abgerundetes Sofa in Hufeisenform bauen können.

Bodenverankerung bei Bedarf. Die geraden Abschnitte sind in Ess- und niedriger Stehtischhöhe erhältlich. Beingestell serienmäßig in silberweißem und schwarzem Lack und Chrom, andere RAL-Farben auf Anfrage.

Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. Auf diese Weise können Sie die Kleidung variieren und verschiedene Ausdrucksformen schaffen.

Spezifikation
  • SEAT HEIGHT 65 cm

    DEPTH 63 cm

    HEIGHT 82 cm

    LENGTH 160 cm

    ACCESSORIES

    • Coupling fittings
    • 45°-90° Sections

    STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

    Additions:
    - Chrome
    - Optional RAL
    - Floor fixed

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTRAIN-S01-bar
  • ProduktfamilieTRAIN
  • ProduktgruppeBench
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
  • IFCClassificationMöbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Island
Norwegen
Schweden

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit