Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S02 Sectional and bench sofa

    Google-Übersetzung,

    Im Gegensatz zu S01 hat das TRAIN S02-Anbausofa Beine statt Beine, was einen anderen Ausdruck erzeugt und es perfekt für Wartezimmer, Rezeptionen und andere öffentliche Umgebungen macht. Es kann als gerades, L-förmiges oder U-förmiges Sofa gebaut und beispielsweise mit Armlehnen ausgestattet werden. Die Bezüge sind bei allen unseren skandinavischen Lieferanten erhältlich. Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder, um eine Vielzahl von Ausdrucksformen zu schaffen. Medar ist standardmäßig in silberweißem und schwarzem Lack erhältlich, andere RAL-Farben auf Anfrage.

    Die Länge des Sofas können wir ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Lässt sich vorteilhaft mit der Sofabank TRAIN B02 kombinieren, für einen kompletten und abwechslungsreichen Look.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 63 cm

      HEIGHT 82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      MISCELLANEOUS: Customizable lengths against quote

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTRAIN-S02-sofa
    • ProduktfamilieTRAIN
    • ProduktgruppeBench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit