Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX S.P. INOX - TEE LOWERED PLUG
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - TEE LOWERED PLUG

Google-Übersetzung,

TEE männlich mit Inspektion, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 1856-2, ist ein System aus poliertem Edelstahl zum Entfernen der Verbrennungsprodukte aus Brennwertkesseln und Küchen. Produziert in Durchmessern von 80-100 mm. Dieses neue System, bestehend aus kreisförmigen modularen Elementen, widersteht Druck mit Dichtung (5000 Pa - H1, H2) und ohne Dichtung (200 Pa - P1). Das OLIflex SP Inox-System wird hauptsächlich sowohl für die Abführung der Verbrennungsprodukte von Haushalts- als auch von Industriekesseln verwendet. SP Inox ist nicht beständig gegen Rußbrand (O) und die maximale Betriebstemperatur beträgt T 200° und das Produkt muss eine perfekte Abdichtung gegen Säurekondensation (Korrosionsklasse V2) unter trockenen und nassen Bedingungen gewährleisten.

Spezifikation
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOL016030-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • ProduktfamilieOLIFLEX S.P. Inox
  • ProduktgruppeTEE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_65_30_51
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal flues and chimneys
  • Klassifizierung23 51 33
  • Format2014TitelInsulated Sectional Chimneys
  • OmniClassNummer23-19 19 00
  • OmniClassTitelFlue and Chimney Products

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika