Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - ELBOW 87° STAINLESS STEEL SINGLE W.

Google-Übersetzung,
Winkel 87° Edelstahl einwandig, CE-zertifiziertes Produkt gemäß EN 1856, zur Verwendung in Kombination mit flexiblem Adapter zum Anschluss von flexiblem PPs an starres Rohr DP/SP Inox
Spezifikation
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOL01604-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-elbow-87-90-93-Stainless-steel
  • ProduktfamilieOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • ProduktgruppeELBOW 87° STANILESS STEEL SINGLE W
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Kamine
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipes and fittings
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit