Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"

    Google-Übersetzung,

    Selbstaufweitendes Fitting

    TracPipe®-Systemfittings sind selbststeuernde Fittings, die TracPipe-System-CSST-Rohre an herkömmliche Gasarmaturen und -geräte anschließen. Es werden keine Spezialwerkzeuge oder zusätzliche Teile benötigt.

    Spezifikation
    • Part NumberSize

      Weight Lbs.

      FGP-AF-S-375N3/8″(3/8″NPT).4
      FGP-AF-S-3753/8″(1/2″NPT).4
      FGP-AF-S-5001/2″.45
      FGP-AF-R500-7501/2" - 3/4" NPT0.5
      FGP-AF-S-7503/4″.6
      FGP-AF-R750-5003/4″ - 1/2" NPT0.6
      FGP-AF-S-10001″.8
      FGP-AF-R1000-7501" - 3/4″ NPT0.75

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpipe-fittings-tracpipe-straight-fitting-tracpipe-system
    • ProduktfamilieFlexible Gas Piping Systems
    • ProduktgruppeAutoFlare Fitting, Straight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen