Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5MP Cloud IP Dome Camera oe-cc51d5
OpenEye

5MP Cloud IP Dome Camera oe-cc51d5

Google-Übersetzung,

Ausgestattet mit einem 5-MP-Objektiv bietet die Cloud-Kamera OE-CC51D5 integrierte Aufzeichnung, einen dedizierten Analyseprozessor und alle Vorteile der OpenEye Web Services.

Hauptmerkmale des OE-CC51D5

High Dynamic Range – Erzielen Sie kristallklare Bildschärfe bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

Erweiterte Analytik – Erhalten Sie eine intelligentere und vorausschauendere Lösung mit fortschrittlicher Analytik.

Echter Wide Dynamic Range – Schnelle Anpassung an wechselnde Lichtverhältnisse für gleichbleibend hochwertige Bilder.

5MP – Erleben Sie gestochen scharfe Bilder dank 5MP-Auflösung und steigern Sie so die Videoqualität.


Spezifikation
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2592x1944
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2592x1944
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    100° ~ 30°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 350° | Tilt: 80° | Rotate: 180°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    2 / 1
    Power Source: 
    PoE 802.3af / PoE+ 802.3at / 12vDC
    Power Consumption: 
    12vDC: 23W Max / PoE+ 802.3at: 22.5W Max
    Operating Temperature: 
    IR Off: -22°~140°F (-30° ~ 60°C) | IR On: -40°~122°F (-40° ~ 50°C)
    Dimensions: 
    W: 6.1 x H: 4.1 (155 x 103mm)
    Weight: 
    2lbs (1kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5mp-cloud-ip-dome-camera-oe-cc51d5
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeDome
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring