Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
5MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1024t5-s
OpenEye

5MP Outdoor IP Turret Camera oe-c1024t5-s

Google-Übersetzung,

Ausgestattet mit Analysefunktionen und einem 180°-Sichtfeld liefert die OE-C1024T5-S qualitativ hochwertige Bilder in einem wartungsarmen Design.

Hauptmerkmale von OE-C1024T5-S

Echter Wide Dynamic Range – Schnelle Anpassung an wechselnde Lichtverhältnisse für gleichbleibend hochwertige Bilder.

Adaptives IR – Optimale Ausleuchtung und klare Bilder bei schwachem Licht.

180°-Sichtfeld – Erfassen Sie eine 180°-Panoramaansicht mit einem Weitwinkelobjektiv.

Spezifikation
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2880x1620
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2880x1620
    Lens: 
    1.68mm Fixed
    Field of View: 
    180°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 75° Rotate: 0° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 5.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C ~ 60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.4 x H: 3.7 (Ø111 x 93mm)
    Weight: 
    1.06lbs (0.48kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c1024t5-s
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeTurret
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring