Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Systemlösung Verkehrsdach LKW
Systemlösung Verkehrsdach LKW
Systemlösung Verkehrsdach LKW
    Optigrün

    Systemlösung Verkehrsdach LKW

    BESONDERHEITEN

    • Begehbare Flächen
    • Von PKW bzw. LKW befahrbare Flächen
    • Vermeidung von Staunässe
    • Kombinierbar mit Grünflächen auf dem Dach
    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Gewicht: ab 600 kg/m² bzw. 6,0 kN/m²

      Schichthöhe: ab 30 cm

      Dachneigung*: 1 - 5° (2 - 9 %)

      Belastungsklasse: 3 (max. 160 kN/ m² und 16 t Fahrzeuggewicht)

      * Dächer ohne Gefälle entsprechen nicht den Empfehlungen der FLL und sollten daher nicht ohne Rücksprache mit der Optigrün-Technik geplant werden.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPubloc_Roof_Type_Truck
    • ProduktfamilieOptigrün Roof System Solution
    • ProduktgruppePublic Roof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)340
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 33 00
    • Format2014TitelNatural Roof Coverings
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit