Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Systemlösung Solargründach WRB
Optigrün

Systemlösung Solargründach WRB

BESONDERHEITEN

  • Für extensive Dachbegrünungen
  • auflastgehaltene Solaraufständerung zur dachdurchdringungsfreien Befestigung von PV-Modulen bzw. PV-Modulreihen
  • Modulreihen können in Süd- oder Ost-West-Ausrichtung verlegt werden
  • Module können sowohl hochkant (Portrait) als auch quer (Landscape) befestigt werden
  • zusätzlicher Wasserspeicher von 72 l/m²in der Wasserretentionsbox WRB 80F
Spezifikation
  • TECHNISCHE DATEN

    Gewicht: ab 120 kg/m² bzw. 1,2 kN/m²

    Schichthöhe: ab 14 cm

    Dachneigung: 0°

    Vegetationsform: Sedum-Sprossen

    Gesamtwasserspeicher im Gründachaufbau: 95-150 l/m²

    Retentionsvolumen: 72 l/m²

    Spitzenabflussbeiwert und Abflussmenge: objektbezogen einstellbar

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolar-roof-system-solution-wrb
  • ProduktfamilieOptigrün Roof System Solution
  • ProduktgruppeSolar green roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialSonstige
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)110
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 33 00
  • Format2014TitelNatural Roof Coverings
  • OmniClassNummer23-13 39 00
  • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings