Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

OBFG-E Optical Bi-Parting Full Glass-Extended

Unique ref.: orion-obfg-e
Marke: Orion Entrance Control
Produkt Familie: Security
Produkt Gruppe: Turnstiles
Publishing Datum: 2015-04-09
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
OBFG-E - Optical Bi-Parting Full Glass - Extended

The Optical Bi-Parting Full Glass-Extended turnstile system is made to have an open and clean look while combining Orion’s Beam Scan optical detection solution to provide a superior product.

The standard finish is Stainless Steel with a Corian top.

Glass barrier height can be configured at waist, chest or head height.


Material 1:
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Türen - Sicherheitstüren und -Türelemente
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • United States

BIMobject®