Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950240
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950240

Google-Übersetzung,

Das NeutraGuard III pH-Überwachungssystem besteht aus einem Einkanal-pH-Messgerät, einem digitalen Schreiber und einem 50 Meter langen Kabel mit Sonde. Das Messgerät verfügt über eine Sensorstation, einen pH-Analysator mit benutzerdefinierten oberen und unteren Alarmgrenzen sowie einer Fehleranzeige für Analysator/Sensor. Es ist für eine 120-V-Wechselstromsteckdose (15 A) vorverdrahtet und bietet Fernalarmbenachrichtigung sowie die Möglichkeit zum einfachen Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem. Der digitale, papierlose Schreiber verfügt über benutzerdefinierte obere und untere Alarmgrenzen mit digitaler Aufzeichnung im Minutentakt und sofortiger Aufzeichnung von Alarmmeldungen. Das industrielle pH-Kabel mit Sonde umfasst ein 50 Meter langes Kabel und eine luftdichte 1,5-Zoll-Einsteckvorrichtung. Der Probenahmebehälter T16 ist separat erhältlich.

Spezifikation
  • Features

    • 1-Channel ph monitor
    • 50M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • Chart recorder
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNGIII-pH-Monitor-1-Ch-Chtrec-50m-Cable-Probe-950240
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente