Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Female Adapter - Blueline
Orion

Female Adapter - Blueline

Google-Übersetzung,

Kein Naben- und Säureabfallverbindungssystem mit glattem Ende

Das Entwässerungssystem für Säureabfälle, das den Arbeitsaufwand reduziert und die Installation vereinfacht

Das mechanische Fugenentwässerungssystem von Orion Fittings No Hub für Säureabfälle ist wirtschaftlich und einfach zu installieren.

Unsere exklusive No-Hub-Kupplung vereinfacht die Installation erheblich, indem sie teure Werkzeuge wie Drehmomentschlüssel, Netzteile und spezielle Anzugswerkzeuge überflüssig macht. Ein benutzerfreundliches, kostengünstiges Rohrnutwerkzeug und Standard-Werkzeugkasten-Handwerkzeuge sind alles, was benötigt wird, um jederzeit dichte, leckagefreie Verbindungen herzustellen. Somit können durch die Spezifizierung und Installation von Orion Polypropylen- oder PVDF-Entwässerungssystemen, die mit einem mechanischen Verbindungssystem zusammengebaut sind, erhebliche Einsparungen erzielt werden.

Überprüfen Sie die vielen anderen Merkmale des No-Hub-Entwässerungssystems. Sie werden sehen, warum es in Hunderten von Installationen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Puerto Rico zu einem Favoriten von Ingenieuren und Auftragnehmern geworden ist.

Merkmale:

  • Schnelle und einfache Installation bedeutet niedrigere Arbeitskosten
  • Alle Beschläge werkseitig vorgenutet
  • 10' Länge Standard (20' Abschnitte erhältlich) Alle Rohre werkseitig genutet
  • Keine Heizung oder Warmwasser erforderlich
  • Einfache Montage mit gewöhnlichen Handwerkzeugen
  • Einfach zu reinigen und zu warten (für Wartungspersonal gemacht)
  • Wiederverwendbar und leicht zu bewegen und zu wechseln. Ideal, wenn bei Umbauprojekten Systemänderungen erforderlich sind. Mechanische Verbindungssysteme können für die Verwendung mit anderen Materialien, einschließlich PVDF, angepasst werden.
  • Außenkupplung aus Edelstahl
  • Kein Metall im Gelenk
  • Geeignet für unterirdische Anwendungen
  • Einfache Fertigung komplexer Unterbaugruppen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbl-nh-fa
  • ProduktfamiliePipework Fittings
  • ProduktgruppeBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit