Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40

Google-Übersetzung,

Chemikalienabfallleitungen – Blueline Polypropylenrohr SCH 40

Blueline FRPP-Rohre (Schedule 40) werden für die Abwasserentsorgung in Chemieanlagen, beispielsweise in Laboren von Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen, eingesetzt. Sie bestehen aus Proxylene-Blueline-Harz, einem flammhemmenden thermoplastischen Material mit hervorragender Beständigkeit gegenüber den meisten gängigen und organischen Mineralsäuren und deren Salzen, starken und schwachen Laugen sowie den meisten organischen Chemikalien. Die Verbindung erfolgt schnell, einfach und flexibel mittels No-Hub-Mechanischer-Verbindung, klemmenfreier, dauerhafter Rionfuse®-Elektroschweißung oder wärmeverschweißter, dauerhafter Muffenschweißung. Die Rohre sind standardmäßig in Längen von 3 Metern (10 Fuß) und Durchmessern von 38 mm (1-1/2 Zoll), 51 mm (2 Zoll), 76 mm (3 Zoll), 101 mm (4 Zoll) und 152 mm (6 Zoll) erhältlich.



Spezifikation
  • Features

    • Certified to UPC and CAN/CSA B181.3 requirements
    • Comes in 10-foot lengths and five diameters
    • Provides an easy transition to Plenum Plus PVDF for return air plenums
    • Fire retardant, rigid thermoplastic with good strength and aging properties
    • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbl-pp-s40
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeChemical Waste Pipes and Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA