Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
Corrosion Resistant Laboratory Sinks
    Orion

    Corrosion Resistant Laboratory Sinks

    Google-Übersetzung,

    Korrosionsbeständige Laborspülen werden aus robustem, hochdichtem Polyethylen geformt. Sie sind für den Einsatz in stark chemisch belasteten Umgebungen konzipiert. Die Spülen sind einfach zu installieren und auf jahrelange Nutzung ausgelegt. Der Eckablauf ermöglicht eine optimale Nutzung des Spülbeckens. Ein integrierter Flansch erlaubt die flächenbündige Montage auf der Arbeitsplatte mit einem Edelstahl-Montagering oder die herkömmliche Unterbaumontage. Die Spülen verfügen über einen integrierten 1-1/2-Zoll-Ablauf mit NPG-Gewinde. Erhältlich in 12 Größen.

    Spezifikation
    • Features

      • Corrosion-resistant sinks designed for intense chemical environments
      • Corner drain allows for maximum use of the sink bowl
      • Easily mounted above or below the counter
      • Has an integral 1-1/2 in. national pipe thread outlet
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCorrosion-Resistant-Laboratory-Sinks-arls
    • Produktfamilie High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • ProduktgruppeLaboratory Sinks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • OmniClassNummer23-31 13 19
    • OmniClassTitelSpecialty Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit