Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dilution Tanks - T12
Dilution Tanks - T12
    Orion

    Dilution Tanks - T12

    Google-Übersetzung,

    T12-Verdünnungstanks für den Einsatz am Einsatzort sind für die Aufnahme, Verdünnung und Neutralisierung ätzender und schädlicher chemischer Abfälle konzipiert, bevor diese in die öffentliche Kanalisation oder die Umwelt eingeleitet werden. Diese 6 USG-Tanks sind nahtlos und haben eine gleichmäßige Wandstärke. Sie verfügen standardmäßig über einen einseitigen MIP-Einlass mit Tauchrohr und einen einzelnen MIP-Auslass. Alle Durchdringungen sind durch Wärme mit der Tankwand verschmolzen. Der Tankdeckel ist ein abschließbarer Deckel mit Dichtung. Wählen Sie zwischen Anschlussgrößen von 1-1/2 Zoll oder 2 Zoll.

    Spezifikation
    • Features

      • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
      • Single side MIP inlet with dip tube and single MIP outlet as standard
      • Tank cover is a gasketed lock-down style
      • Select from 1-1/2 in. or 2 in. connection size
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdilution-tanks-t12
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
    • OmniClassNummer23-27 29 19
    • OmniClassTitelTanks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit