T9-Verdünnungstanks mit FIP-Anschlüssen sind für die Aufnahme, Verdünnung und Neutralisierung ätzender und schädlicher chemischer Abfälle konzipiert, bevor diese in die öffentliche Kanalisation oder die Umwelt eingeleitet werden. Diese 5 USG-Tanks sind nahtlos und haben eine gleichmäßige Wandstärke. Sie verfügen über einen einzelnen FIP-Einlass mit Tauchrohr, Auslass und Entlüftung. Alle Durchdringungen sind durch Wärme mit der Tankwand verschmolzen. Eine 6-Zoll-Reinigungsöffnung an der Oberseite ist Standard.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |