Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coupling - RFCF - Plenum Plus Rionfuse
Orion

Coupling - RFCF - Plenum Plus Rionfuse

Google-Übersetzung,

Rionfuse CF® (Klemmenfreies) Elektrofusionssystem

Verbindungssystem für Polypropylen-Säure-Abfallsystem

Orion Fittings Rionfuse CF, ein klemmenfreies Elektroschmelzverbindungssystem für Polypropylen, bietet eine unübertroffene einfache Installation und Verbindungsfestigkeit für Säureabflussleitungen.

Wenn die einfache Installation ein vorrangiges Kriterium ist, gibt es wirklich nur ein Verbindungssystem, das Sie in Betracht ziehen sollten … das Elektroschweißsystem Rionfuse CF® (Clamp Free).

Die Elektrofusionsspule besteht aus dickem Draht, der direkt in die Rionfuse-Kupplung eingegossen ist. Jede Kupplung wird mit modernster Robotertechnologie hergestellt, was zu einem System führt, das den höchstmöglichen Standards entspricht. Dieses System bietet eine Verbindungsstärke, die in dieser Branche noch nie zuvor gesehen wurde. Vor allem benötigt das rionfuse CF-Gelenk im Gegensatz zu unserer Konkurrenz zu keinem Zeitpunkt der Installation Spannvorrichtungen. Jeder Kabelanschluss ist mit Ummantelungen geschützt, was bedeutet, dass Kupplungen nicht beschädigt ankommen. Die Serpentinendrahtkonfiguration und der schwere Edelstahldraht sorgen für starke, langlebige Spulen, die nicht brechen.

Prüfen Sie die vielen Funktionen, die Rionfuse CF® bietet. Sie werden sehen, warum es in Hunderten von Installationen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und auf der ganzen Welt schnell zu einem Favoriten von Ingenieuren und Auftragnehmern geworden ist.

Merkmale:

  • Keine Klemmen erforderlich
  • Schnelle und einfache Installation bedeutet niedrigere Kosten
  • Mehrere Verbindungsmöglichkeiten und beide Seiten der Kupplungen verschmelzen gleichzeitig, wodurch Arbeit gespart wird
  • Formschlüssige Verbindungen sind in wenigen Minuten hergestellt
  • Verwendet die gleichen glatten Endanschlüsse wie unser No-Hub-System
  • 10' Längen Standard (20' Abschnitte verfügbar)
  • Einfache Montage mit gewöhnlichen Handwerkzeugen und der Rionfuser®-Elektrofusionsmaschine
  • Stärkstes Gelenk der Branche.
  • Nicht korrosives Polypropylen bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien und Säuren
  • „State of the art“ Fügesystem
  • Fügemaschine robust und zuverlässig, Stoß für Stoß
  • Erhältlich in den Größen 1½" - 12"
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpp-rf-c
  • ProduktfamiliePipework Fittings
  • ProduktgruppePlenum Plus® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit