Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
90° Elbow - Plenum Plus Socket Fusion
Orion

90° Elbow - Plenum Plus Socket Fusion

Google-Übersetzung,

Acid Waste Socket Fusion System

Hermetisch dichtes Entwässerungssystem
Muffenfusions-Entwässerungssysteme mit Polypropylen- oder PVDF-Rohren sind langlebig, stark und manipulationssicher. Die Wärmefusion bildet ein vollständig hermetisch abgedichtetes System, das Muffenfusionssysteme ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung macht.

Rohre und Formstücke vom Muffenschmelztyp werden durch Wärmeverschmelzung des Polypropylen- oder Polyvinylidenfluoridmaterials mit einem thermostatisch geregelten Wärmewerkzeug von Orion verbunden. Im halbgeschmolzenen Zustand lassen sich Rohre und Fittings leicht verbinden, um eine starke und dauerhaft dichte Verbindung zu bilden. PVDF-Fittings und -Rohre sind auch im Muffenschmelzverbindungssystem erhältlich. Da es sich bei PVDF und PP jedoch um unterschiedliche Materialien handelt, verschmelzen sie nicht miteinander.

Überprüfen Sie diese herausragenden Merkmale der bewährten Muffenfusionssysteme von Orion.

Merkmale:
  • Schnell und einfach zu installieren. Nur 15-35 Sekunden pro Verbindung genügen, nachdem das Heißfixiergerät aufgeheizt ist
  • Bei Orion sind mehrere Modelle wirtschaftlicher Heißfixierwerkzeuge erhältlich
  • Vollständig versiegelt für Stärke und Haltbarkeit
  • Bildet eine echte hermetisch dichte Verbindung
  • Alles identisches Material, keine Elektrolyse, kein Metall im Gelenk
  • Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung
  • Orion-Fusionssysteme erfüllen die ASTM D2657-Standards in ihrer Gesamtheit
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpp-sf-90e
  • ProduktfamiliePipework Fittings
  • ProduktgruppePlenum Plus® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit