Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rectangular HDPE Chemical Neutralizing Tanks - T6
Orion

Rectangular HDPE Chemical Neutralizing Tanks - T6

Google-Übersetzung,

Rechteckige T6-HDPE-Tanks dienen der Aufnahme, Verdünnung und Neutralisierung korrosiver und schädlicher chemischer Abfälle, bevor diese in die öffentliche Kanalisation oder die Umwelt eingeleitet werden. Die Tanks sind nahtlos und weisen eine gleichmäßige Wandstärke auf. Der FIP-Einlass mit Tauchrohr, der Auslass und die Entlüftung sind wärmeverschmolzen mit der Tankwand. Die Tanks sind standardmäßig oder mit kundenspezifischen Positionen und Größen von Einlass, Auslass und Entlüftung erhältlich. Standardmäßig sind die Tanks mit einem abgedichteten und verschraubten Deckel ausgestattet. Verfügbar in 12 Größen von 1 USG bis 670 USG.

Spezifikation
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • FIP inlet with dip tube, outlet, and vent are heat fused to the tank wall
    • Order standard or custom inlet, outlet, and vent locations and sizes
    • Available in 12 sizes from 1 USG to 670 USG.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrectangular-hdpe-chemical-neutralizing-tanks-t6
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA