Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K
Orion

Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K

Google-Übersetzung,

Die Klapptür Typ K mit 150 PSF (Pfund pro Quadratfuß) ist aus Aluminium gefertigt und als ein- oder zweiflügelige Ausführung mit integrierter Hebehilfe für die Einhandbedienung erhältlich. Die Klappe besteht aus 6,35 mm starkem, rautenförmig gemustertem Stahlblech. Der Hebemechanismus arbeitet mit Nockenscharnieren, die sich an Torsionsstäben drehen und so ein kontrolliertes Öffnen und Schließen ermöglichen. Die Beschläge sind verzinkt und chromatiert. Die Oberfläche ist walzblank verzinkt und der Rahmen außen mit einer Bitumenbeschichtung versehen. Erhältlich in vier Rahmenöffnungsgrößen.

Spezifikation
  • Features

    • Aluminum construction with single or double-leaf design
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hardware is zinc plated and chromate sealed
    • Available in four frame opening dimensions
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTrap-Doors-150-PSF-Hinged-Cover-Type-K
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeChemical Waste Drainage and Vents
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit