Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
18RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Solid Door
18RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Solid Door
    Ortronics

    18RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Solid Door

    Google-Übersetzung,

    Der ausschwenkbare Wandschrank ist perfekt für Orte, an denen die Bodenfläche knapp ist. Der Swing-Out hat Zugang zur Vorder- und Rückseite des Geräts, wenn er an der Wand montiert ist. Der ausschwenkbare Wandschrank kann in Datenschränken, kleinen Einzelhandelsgeschäften und kleinen Gebäudenetzwerken verwendet werden. Diese 18HE-Version ist praktisch, mittelgroß und verfügt über eine solide Verriegelungstür, die Sicherheit für die installierten Geräte bietet. Das robuste Gehäuse hat eine Tragfähigkeit von 275 lb und ist PCI-konform.

    • Wandmontage: Perfekt für Anwendungen und Bereiche, in denen die Stellfläche knapp ist
    • Sicher: Verfügt über eine abschließbare solide vordere, umkehrbare Scharniertür
    • Robuste Konstruktion: Geschweißte Stahlkonstruktion mit einer Tragfähigkeit von 275 lb gemäß UL2416
    • Anpassbarer Rack-Platz: Innerhalb von 18 HE EIA-Rackschienen sind verstellbar
    • Verbindung und Erdung: UL2416 Verbindung und Erdung
    • Tiefe Stellfläche: Montieren Sie bis zu 23,5 Zoll tiefe Geräte im Schrank
    • Hintere Kabeleinführung: Große Kabelaussparung auf der Rückseite des Schranks für große Kabelbündel durch die Wand und mehrere kleinere Kabelausbrüche an der Rückwand
    • Enthaltene Kabelringe: Enthält vordere Kabelführungsringe

    Spezifikation
    • GENERAL INFO

      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: SWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Swing-Out Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel
      Material 3:

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 275 lbs
      UL Load Capacity: 275 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSWM18RUSD-26-26
    • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
    • ProduktgruppeWall Mount Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)35.5
    • Breite (Inches)26
    • Tiefe (Inches)28
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • UNSPSCNameElectrical cable and accessories
    • UNSPSCCode261216
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung27 11 16
    • Format2014TitelCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • OmniClassNummer23-19 15 00
    • OmniClassTitelCommunication Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA