Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
26RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Solid Door
26RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Solid Door
    Ortronics

    26RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Solid Door

    Google-Übersetzung,

    Der ausschwenkbare Wandschrank ist perfekt für Orte, an denen die Bodenfläche knapp ist. Der Swing-Out hat Zugang zur Vorder- und Rückseite des Geräts, wenn er an der Wand montiert ist. Der ausschwenkbare Wandschrank kann in Datenschränken, kleinen Einzelhandelsgeschäften und kleinen Gebäudenetzwerken verwendet werden. Diese 26HE-Version ist praktisch, hat eine hohe Kapazität und verfügt über eine solide Verriegelungstür, die Sicherheit für die installierten Geräte bietet. Das robuste Gehäuse hat eine Tragfähigkeit von 300 lb und ist PCI-konform.

    • Wandmontage: Perfekt für Anwendungen und Bereiche, in denen die Stellfläche knapp ist
    • Sicher: Verfügt über eine abschließbare solide vordere, umkehrbare Scharniertür
    • Robuste Konstruktion: Geschweißte Stahlkonstruktion mit einer Tragfähigkeit von 300 lb gemäß UL2416
    • Anpassbarer Rack-Platz: Innerhalb von 26 HE EIA-Rackschienen sind verstellbar
    • Verbindung und Erdung: UL2416 Verbindung und Erdung
    • Tiefe Stellfläche: Montieren Sie bis zu 23,5 Zoll tiefe Geräte im Schrank
    • Hintere Kabeleinführung: Große Kabelaussparung auf der Rückseite des Schranks für große Kabelbündel durch die Wand und mehrere kleinere Kabelausbrüche an der Rückwand
    • Enthaltene Kabelringe: Enthält vordere Kabelführungsringe

    Spezifikation
    • GENERAL INFO

      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: SWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Swing-Out Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel
      Material 3:

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 300 lbs
      UL Load Capacity: 300 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSWM26RUSD-26-26
    • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
    • ProduktgruppeWall Mount Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)49.5
    • Breite (Inches)26
    • Tiefe (Inches)28
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • UNSPSCNameElectrical cable and accessories
    • UNSPSCCode261216
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung27 11 16
    • Format2014TitelCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • OmniClassNummer23-19 15 00
    • OmniClassTitelCommunication Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA