Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 36"H
4RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 36"H
    Ortronics

    4RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 36"H

    Google-Übersetzung,

    Das vertikale Wandmontagesystem ist eine ultraflache Lösung für Edge-Computing und alle Anforderungen an Gebäudenetzwerke. Die 4RU-Version sitzt nur 12 Zoll von der Wand entfernt und ermöglicht dennoch die Installation von Geräten mit einer Tiefe von mehr als 30 Zoll. Wenn es mit vielen optionalen Zubehörteilen individuell angepasst wird, kann das vertikale Wandmontagesystem viele vollständige Computerkombinationen aufnehmen. Das vertikale Wandmontagesystem ist einfach zu konfigurieren, zu integrieren und zu installieren. Mit einer UL2416-zertifizierten Tragfähigkeit von 150 lbs kann es die dichtesten Konfigurationen bewältigen, die möglich sind. Das geteilte Türdesign ermöglicht den Benutzerzugang von oben, während wichtige Geräte hinter der Vordertür geschützt sind. Die Montage von kleinen Routern, Hubs und Computern, die nicht in ein Rack eingebaut werden können, wird ebenfalls durch die optionalen patentierten Lever Lock-Geräteblenden vereinfacht.

    • Niedriges Profil: Die Tiefe von 12 Zoll minimiert das Hervorstehen von der Wand und bietet dennoch 4 HE Platz für Geräte
    • Design mit geteilter Tür : Das Design mit geteilter Tür ermöglicht separate Zugangspunkte, die beide abschließbar sind
    • Tiefe Gerätemontage: Das vertikale Design nimmt bis zu 32 Zoll tiefe Geräte auf und akzeptiert die meisten Switches und Serverdesigns auf dem Markt
    • Vielseitige Schienenmontagepositionen: 3 Montagemöglichkeiten für die Rackschienen (links, Mitte, rechts) ermöglichen einen einfachen Zugang zur Kabelführung an den Seiten der montierten Geräte
    • Zertifiziert nach UL2416: Belastbarkeit von bis zu 150 lbs (30 lbs an der Vordertür) und Unterstützung für Erdung und Verbindung
    • Schwenkbare Patch-RU-Schienen: Spezielle schwenkbare Schienen für Patch-Anwendungen (2HE und 4HE), die einfachere Anschlüsse auf der Rückseite des Panels ermöglichen
    • Patentiertes Lever-Lock-System: Unterstützt Lever-Lock-Paneele an der Rückwand und der Vordertür zur Montage kleinerer Geräte
    • Umkehrbare Tür: Die Tür kann vor Ort umgedreht und entweder von der linken oder rechten Seite des Schranks geschwenkt werden
    • Kabel- und Lüfterausbrüche: Enthält Ausbrechpunkte für die Installation von Lüftern oder Kabel-/Leitungsdurchführungen

    Spezifikation
    • GENERAL INFO

      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: VWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Vertical Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel
      Material 3:

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 150 lbs
      UL Load Capacity: 150 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVWMSD-4RU-36-B
    • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
    • ProduktgruppeWall Mount Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)36
    • Breite (Inches)25
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • UNSPSCNameElectrical cable and accessories
    • UNSPSCCode261216
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung27 11 16
    • Format2014TitelCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • OmniClassNummer23-19 15 00
    • OmniClassTitelCommunication Specialties

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA