Das vertikale Wandmontagesystem ist eine flache Lösung für Edge-Computing und alle Anforderungen an Gebäudenetzwerke. Die 8RU-Version sitzt nur 18 Zoll von der Wand entfernt und ermöglicht dennoch die Installation von Geräten mit einer Tiefe von mehr als 30 Zoll. Wenn es mit vielen optionalen Zubehörteilen individuell angepasst wird, kann das vertikale Wandmontagesystem viele komplette Computerkombinationen aufnehmen. Das vertikale Wandmontagesystem ist einfach zu konfigurieren, zu integrieren und zu installieren. Mit einer UL2416-zertifizierten Tragfähigkeit von 150 lbs kann es die dichtesten Konfigurationen bewältigen. Das geteilte Türdesign ermöglicht den Benutzerzugang von oben, während wichtige Geräte hinter der Vordertür geschützt sind. Die Montage von kleinen Routern, Hubs und Computern, die nicht in ein Rack eingebaut werden können, wird ebenfalls durch die optionalen patentierten Lever Lock-Geräteplatten vereinfacht.
• Niedriges Profil: Die Tiefe von 18 Zoll minimiert das Hervorstehen von der Wand, während immer noch 8 HE Platz für Geräte vorhanden sind
• Design mit geteilter Tür : Das Design mit geteilter Tür ermöglicht separate Zugangspunkte, die beide abschließbar sind
• Tiefe Gerätemontage: Das vertikale Design nimmt bis zu 36 Zoll tiefe Geräte auf und akzeptiert die meisten Switches und Serverdesigns auf dem Markt
• Vielseitige Schienenmontagepositionen: 3 Möglichkeiten zur Montage der Rackschienen (links, Mitte, rechts) ermöglichen einen einfachen Zugang zur Kabelführung an den Seiten der montierten Geräte
• Zertifiziert nach UL2416: Belastbarkeit von bis zu 150 lbs (30 lbs an der Vordertür) und Unterstützung für Erdung und Verbindung
• Schwenkbare Patch-RU-Schienen: Spezielle schwenkbare Schienen für Patch-Anwendungen (2HE und 4HE), die einfachere Anschlüsse auf der Rückseite des Panels ermöglichen
• Patentiertes Lever-Lock-System: Unterstützt Lever-Lock-Paneele an der Rückwand und der Vordertür zur Montage kleinerer Geräte
• Umkehrbare Tür: Die Tür kann vor Ort umgedreht und entweder von der linken oder rechten Seite des Schranks geschwenkt werden
• Kabel- und Lüfterausbrüche: Enthält Ausbrechpunkte für die Installation von Lüftern oder Kabel-/Leitungsdurchführungen
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |