Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mighty Mo 20  4-Post Rack Baffle Rails
Ortronics

Mighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails

Google-Übersetzung,


Leitschienen ermöglichen die Montage von 16-1/4", 24" und 30" tiefen Luftstromleitblechen an der Seite des verstellbaren 4-Pfosten-Racks, selbst wenn die Montageschienen auf eine tiefere Dimension eingestellt sind.
Hinweis: Ersetzen Sie den Endcode „X“ durch „B“ für Schwarz oder „W“ für Weiß.
Merkmale und Vorteile
  • Wird an der Seite jedes MM20-Racks mit 4 Pfosten montiert und bietet eine Oberfläche für die Montage der Luftstromleitbleche: Ermöglicht die Montage der Luftstromleitbleche an der Seite des Racks, wenn die Montageschienen auf andere Tiefen als 16-1/4 Zoll eingestellt sind, 24 ” oder 30”."
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1088
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppeMighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit