Das Aluminium-Glastürmodell 511 ist in Größen bis zu 16'2" (4928 mm) Breite und 16'1" (4902 mm) Höhe erhältlich. Mit einer schmalen Mittelpfostenbreite von 21/32" (17 mm) sind diese Türen elegant, attraktiv und bieten maximale Sichtbarkeit. Eine Reihe von Verglasungsoptionen, Ober- und Unterschienenbreiten, Oberflächen und Sonderoptionen ermöglicht es, die 511 so anzupassen, dass sie nahezu jede Projektanforderung erfüllt.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |