Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meeting Owl 4+
Meeting Owl 4+
Meeting Owl 4+
Meeting Owl 4+
    Owl Labs

    Meeting Owl 4+

    Google-Übersetzung,

    Die Meeting Owl 4+ ist unser All-in-One-Gerät der nächsten Generation mit Kamera, Lautsprecher und Mikrofon. Es kombiniert 4K-360°-Video mit preisgekrönter Lautsprecherumschaltsoftware und ermöglicht so effektive hybride Zusammenarbeit in jedem Raum. Es lässt sich nahtlos in unser Geräte-Ökosystem integrieren und erfasst alle Aspekte der Diskussion, sodass Remote-Meeting-Teilnehmer nichts verpassen. Kombinieren Sie es mit einer Owl Bar oder einer weiteren Meeting Owl, um Ihre Abdeckung zu erweitern, und fügen Sie sogar eine Whiteboard Owl oder ein Erweiterungsmikrofon hinzu, um ein Hybrid-Setup für den gesamten Raum zu vervollständigen.

    Spezifikation
    • ENGAGING HYBRID COLLABORATION — NOW IN 4K. The Meeting Owl 4+ is an all-in-one video conferencing device that captures 360° video in 4K and 360° audio up to 18’ (5.5m) away. Automatically focuses on whoever is speaking to foster active collaboration and increased participation while showing a 360° view of the room.

      AWARD-WINNING INTELLIGENCE. Features the award-winning and proprietary Owl Intelligence System, which uses visual and audio cues to automatically focus on and capture the best view of in-room speakers so remote participants can engage and participate in hybrid discussions effectively and productively.

      EASY DEPLOYMENT. Go from unboxing to your first meeting in 6 minutes with our plug-and-play USB device. IT admins can seamlessly manage their fleet of devices from our management tool, The Nest, with bulk registration, default settings management, and more.

      SMALL TO LARGE ROOM COVERAGE. The flexibility of the Owl Labs ecosystem is unmatched. Pair two Meeting Owls, a Meeting Owl and an Owl Bar, or add an Expansion Mic to expand video and audio reach in larger spaces. Compatible with Owl Labs’ Whiteboard Owl to complete your hybrid room setup.

      ENTERPRISE FEATURES. Enterprise WIFi, built-in Kensington lock, and Power over Ethernet connection via adapter.

      UNIVERSALLY COMPATIBLE. Certified for Microsoft Teams and compatible with virtually all web-based video conferencing platforms, including Zoom, GoToMeeting, Google Meet, Cisco Webex, and many others.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeeting-owl-4-plus
    • ProduktfamilieVideo Conferencing Devices
    • ProduktgruppeMeeting Owls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • ETIM-CodeEG016740
    • ETIM-NameCommunications equipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
    • Klassifizierung27 41 16.28
    • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment