Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Whiteboard Owl
Whiteboard Owl
Whiteboard Owl
    Owl Labs

    Whiteboard Owl

    Google-Übersetzung,

    Mit der Whiteboard Owl haben Sie das Whiteboard überall im Blick. Unsere spezielle Whiteboard-Kamera lässt sich drahtlos mit der Meeting Owl koppeln und bietet intelligente Whiteboard-Inhaltsverbesserung und Sprechertransparenz, damit auch Remote-Teilnehmer nichts verpassen. Die Whiteboard Owl ermöglicht die gleichzeitige Anzeige des Whiteboards und eine 360-Grad-Ansicht des Raums für spannende und effektive Brainstormings und Schulungen.

    Spezifikation
    • SHARE THE WHITEBOARD: Leverage your in-room whiteboard so remote attendees can participate during hybrid meetings and classes. Live-stream content on the whiteboard along with a 360-degree panoramic view of the room.

      ENHANCED WHITEBOARD CONTENT: Enhances the view of writing on the board by increasing contrast, sharpening text, decreasing shadows, and making the presenter transparent.

      FLEXIBLE SETUP OPTIONS: Supports larger whiteboards up to 15’x20’ in size and can be mounted on the wall, ceiling, or a tripod in larger meeting spaces up to 18' away from the whiteboard. Requires the Meeting Owl 4+, 3, or Pro (sold separately).

      ENABLED FOR UPDATES AND ENHANCEMENTS: Continuous Whiteboard Owl software improvements to support additional capabilities in the future.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwhiteboard-owl
    • ProduktfamilieVideo Conferencing Devices
    • ProduktgruppeMeeting Owls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • ETIM-CodeEG016740
    • ETIM-NameCommunications equipment
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
    • Klassifizierung27 41 16.28
    • Format2014TitelIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment