Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL
CANDÉL

    CANDÉL

    Google-Übersetzung,
    Die Geschichte von Candél Inspiriert von einem Lichtkegel harmoniert Candéls anmutige, gefäßartige Silhouette perfekt mit ihrer Umgebung und lässt die Umgebung durchscheinen. Candél strahlt ein warmes, intimes, kerzenähnliches Licht aus, das sicher verführt und zum Mittelpunkt jeder geselligen Zusammenkunft wird. Candél ist eine vollständig wiederaufladbare tragbare LED-Leuchte, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich konzipiert ist. Verfügt über ein robustes PMMA-Gehäuse in Klar-, Bronze- und Rauchtönung kombiniert mit einem auffälligen Lichtmodul aus eloxiertem Aluminium, das eine kapazitive Touch-Lichtsteuerung bietet, um bis zu 4 Lichtstufen für die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Die Batterielebensdauer beträgt je nach Lichtintensität 10 bis 150 Stunden. AUSZEICHNUNGEN: Hospitality Design Product Award 2020 International Design Awards 2021: Gold in Illumination
    Spezifikation
    • Finishes: Clear diffuser/Silver Module Bronze diffuser/Brass Module Clear diffuser/White Module Smoke Diffuser/Black Module MATERIALS: PMMA Diffuser Aluminum Light Module Fabric Cord FEATURES: 4-stage step dimming 10-150+hr battery life USB charging cable included IP Rating: IP20. IP54 Available upon request SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 2W Color Temperature: 2500-1800K Warm Dim Luminosity: 110 Lumens Color Rendition Index: 94 CRI Cord Length: 6’ (1.83m) 3 hr Charge Time
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercandel
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit