Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL
CAROUSEL

    CAROUSEL

    Google-Übersetzung,
    Die Carousel-Story Carousel verwischt die Grenze zwischen Ambiente und Nutzen und kombiniert eine niedrig angebrachte Oberfläche für eine kabellose Ladeschale für Ihre Mobilgeräte mit warmer, blendfreier Beleuchtung. Sein flaches LED-Lichtmodul ist diskret unter der passenden Schale verborgen und auf einem transparenten, geriffelten Acrylzylinderdiffusor aufgehängt, der faszinierende Lichtmuster auf die darunter liegende Tischoberfläche ausstrahlt. Carousel ist perfekt für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder am Bett geeignet und verkörpert eine einzigartige hybride Perspektive darauf, was eine persönliche Beleuchtung sein kann. Der Basisdiffusor ist sowohl in klarer als auch in bronzefarbener Tönung erhältlich und kann mit einer gesponnenen Stahlschale in mattweißer, terrakottafarbener und schwarzer Ausführung kombiniert werden. AUSZEICHNUNGEN: 2023 Core 77 Design Award
    Spezifikation
    • Finishes: Clear diffuser Bronze diffuser Black Terracotta White MATERIALS: Acrylic Diffuser Steel Tray Fabric Cord FEATURES: Wireless charging (2x zones) for Qi compatible mobile devices and wireless recharging cases for compatible devices (does not support Apple Watch charging) 3-stage step dimming USB-C Charging port SPECIFICATIONS: Voltage: 120V-240V 50/60Hz Power Consumption: 7W Color Temperature: 2700-2200K Warm Dim Luminosity: 425 Lumens Color Rendition Index: 90 CRI Cord Length: 6’ (1.83m)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercarousel
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeTable Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit