Arbeitsfläche aus Edelstahl für Schrankunterbau, 108" x 30" „A4“-Serie 16 g, 304 Edelstahl mit satinierter Arbeitsfläche Nr. 4 und 14 g robuster Unterkonstruktion. 1" x 4" Spritzschutz, 45°-Rücklauf, mit 1/2"-Abknickung zur Befestigung an Wandclip. Festes Mittelregal aus 18 g Edelstahl und geschlossene Türfront mit vollständig geschlossenem Unterbau. „Anpassung ist unsere Spezialität“
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |