Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
S100 Concrete Filled Stairs
    Archiviert

    S100 Concrete Filled Stairs

    Pacific Stair Corporation's 100 Series Concrete Filled Stair System is our most affordable standard stair system. These stairs are intended for use in conjunction with our Concrete Filled Landings.  The pans are built to be filled with concrete after they are installed, thus creating an attractive and long-wearing surface.

    Spezifikation
    • STANDARD STRINGERS

      • Plate 1/4x10
      • Plate 1/4x12
      • Plate 3/8x10
      • Plate 3/8x12
      • MC10x8.4
      • MC12x10.6
      • C12x20.7

      STANDARD TREADS

      • 12 Gauge
      • 14 Gauge

      STANDARD FINISHES

      • Grey Primer
      • Red Primer
    Technische Spezifikation
    • Referenznummers100-concrete-filled-stairs
    • ProduktfamilieStairs
    • ProduktgruppeS100 Concrete Filled
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit