Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate
Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate
    Panaget

    Wood floor French oak Authentic Topaze, Sonate

    Google-Übersetzung,
    Mattlack bietet den perfekten Schutz für diesen massiven Bodenbelag aus französischer Eiche. Eine amaranthrote Wand wird mit anderen warmen Farben wie den kastanienbraunen Kissen und dem Lampenschirm kombiniert, um einen wirklich schönen dekorativen Effekt zu erzielen. Klassisch oder zeitgenössisch, machen Sie diesen charaktervollen Bodenbelag zu Ihrem unverkennbaren Stil.
    Spezifikation
      • French oak Authentic Topaze, Sonate 90 - Solid
        Item number: 1000028
        Random lengths: 400 to 1300 mm
      • French oak Authentic Topaze, Sonate 139 - Solid
        Item number: 1000034
        Random lengths: 400 to 1300 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-authentic-topaze-sonate
    • ProduktfamilieSonate
    • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)14
    • Breite (mm)90
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)10.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit