Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone

Google-Übersetzung,
Luxuriös, ruhig und total entspannt: so sinnlich, dass man darauf barfuß laufen möchte. Dieser Boden aus französischer Eiche ergänzt jedes Interieur, ob klassisch oder durch und durch modern. Die Farbe Havanna vermittelt Wärme, während das moderne Fischgrätmuster Textur erzeugt.
Spezifikation
    • French oak Classic/Authentic Habano, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016742
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-classic-authentic-habano-herringbone
  • ProduktfamilieHerringbone
  • ProduktgruppeElegant Browns
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)590
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)9.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit