Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Bois flotté, Diva

    Google-Übersetzung,
    Schlichte, alltägliche Eleganz und Luxus. Verwenden Sie Farben, um Ihr Interieur zu personalisieren. Hier wurde die natürliche Schönheit der Eiche verwendet, um einen ruhigen und zeitlosen Raum zu schaffen, mit ein paar Blumen und sehr dezenten malvenfarbenen Akzenten, die eine kühle, entspannte und frische Atmosphäre schaffen. Wenn Sie eine Vorliebe für natürliche, romantische Stile haben, ist dieser Boden aus französischer Eiche genau das Richtige für Sie.
    Spezifikation
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005774
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 101701
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core HDF
        Item number: 1014261
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1019817
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Bois flotté, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006159
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-classic-bois-flotte-diva
    • ProduktfamilieDiva
    • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)139
    • Tiefe (mm)495
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit