Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Classic Topaze, Sonate

Google-Übersetzung,
140-mm-Dielen, 4 Fasen, „Topaze“-Lackierung auf hellem Holz. Dieser Massivholzboden ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Kollektion. Seine 140 mm Dielen machen es modern und elegant. Es wird ein geräumiges und helles Wohnzimmer im wahrsten Sinne des Wortes perfekt einrichten. Spielen Sie es mit einem minimalistischen Innendesign.
Spezifikation
    • French oak Authentic Topaze, Sonate 140 - Solid
      Item number: 1000034
      Random lengths: 400 to 1300 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-classic-topaze-sonate
  • ProduktfamilieSonate
  • ProduktgruppeTimeless Natural Hues
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)140
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)10.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor