Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva
Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Zenitude Linen, Diva

    Google-Übersetzung,
    Das Beste an hellen Böden ist, dass Sie mit Farbschemata experimentieren können und sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Dieser Bodenbelag aus französischer Eiche mit seinem schwachen weißen Schimmer verleiht einem Interieur Leuchtkraft. Kombinieren Sie es für zusätzliche Wärme mit lebendigen, farbenfrohen Wänden oder Ornamenten.
    Spezifikation
      • French oak Zenitude Linen, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007649
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Linen, Diva 184/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1007320
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Zenitude Linen, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1007314
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroak-zenitude-linen-diva
    • ProduktfamilieDiva
    • ProduktgruppeDaylight Whites
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)139
    • Tiefe (mm)495
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor