Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate

Google-Übersetzung,
Mit diesem hervorragenden 14 mm massiven, geölten Eichenholzboden stellt Panaget seine hohe Qualität und sein helles und widerstandsfähiges Design unter Beweis. Die gealterten Fasen und das neue „Cuir“-Finish zeigen jetzt mehr denn je die Eigenheiten des Holzes. Wir lieben Schönheit in der Einfachheit!
Spezifikation
    • French oak Zenitude-Origine Cuir, Sonate 140 Tongue&Groove
      Item number: 1006531
      Random lengths: 400 to 1300 mm



    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-zenitude-origine-cuir-sonate
  • ProduktfamilieSonate
  • ProduktgruppeElegant Browns
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)140
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)10.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor