Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone

Google-Übersetzung,
Charaktervoller Bodenbelag aus französischer Eiche. Dieser Bodenbelag stellt seine Unvollkommenheiten zur Schau und verleiht ihm zusätzlichen Charme, während die Kombination aus weicher Oberfläche und harter Eiche beweist, dass sich Gegensätze anziehen. Gealtertes Fasen verleiht Ihrem Interieur einen luxuriösen, aber lebendigen Look, egal ob es sich um vergoldeten Barock oder Sixties-Pop handelt.
Spezifikation
    • French oak Zenitude-Origine Tufeau, Herringbone 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
      Item number: 1007658
      Lengths: 800 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroak-zenitude-origine-tufeau-herringbone
  • ProduktfamilieHerringbone
  • ProduktgruppeDaylight Whites
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)14
  • Breite (mm)139
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)7.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
  • IFCClassificationFloor
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit